- 粉体搬送用バキュームコンベア
- piFLOW®i-一般産業用真空搬送
piFLOW®i-一般産業用真空搬送
より堅牢で信頼性が高く、万能なソリューションをご入用の場合はpiFLOW®iがベストチョイスです。代表的な搬送物としては、洗剤、乾燥剤、砂、工業塩、トナー粉、粘土、酸化クロム、酸化アルミニウム、タルク、シリカ、たばこフィルター、クルミ殻、ゴミ、PVCパウダー、プラスチックペレット、炭酸カルシウム、メチルセルロース、アルミナパウダー、プラスチックペレット/部品など、さまざまなものが挙げられます。
piFLOW®iは,バケットコンベアやベルトコンベアなどの機械式コンベアと置き換えることで、特に危険物、毒物、アレルギー物質を搬送する場合、作業者の呼吸器系のリスクを排除し、エルゴノミックなダストフリーの作業環境を確保することができます。
piFLOW®iシリーズのモデルには6、8、14、28L[0.21、0.28、0.49、0.99 ft³]のバッチ容積があります。1時間に7.5トン[15 000 lbs/時間]まで搬送可能です。ステンレス製の本体(ASTM 304L)で設計されています。搬送物が接触する部分(コンベア本体とシール)はすべてEC no. 1935/2004およびEC No. 10/2011に準拠しています。構成によっては、ATEX防塵認証も可能です。
このシリーズは2段階の異なる自動化レベルがあります。スタンダードは、実直で信頼性の高いバキュームコンベアです。一方、BVO(バッチボリューム最適化)では、レベルセンサーを搭載し、バッチ量の設定を容易にすることで、搬送物切り替え時のコンベアセットアップを短縮し、人的ミスを減らすことでより安全なオペレーションを実現します。
piFLOW®iは,バケットコンベアやベルトコンベアなどの機械式コンベアと置き換えることで、特に危険物、毒物、アレルギー物質を搬送する場合、作業者の呼吸器系のリスクを排除し、エルゴノミックなダストフリーの作業環境を確保することができます。
piFLOW®iシリーズのモデルには6、8、14、28L[0.21、0.28、0.49、0.99 ft³]のバッチ容積があります。1時間に7.5トン[15 000 lbs/時間]まで搬送可能です。ステンレス製の本体(ASTM 304L)で設計されています。搬送物が接触する部分(コンベア本体とシール)はすべてEC no. 1935/2004およびEC No. 10/2011に準拠しています。構成によっては、ATEX防塵認証も可能です。
このシリーズは2段階の異なる自動化レベルがあります。スタンダードは、実直で信頼性の高いバキュームコンベアです。一方、BVO(バッチボリューム最適化)では、レベルセンサーを搭載し、バッチ量の設定を容易にすることで、搬送物切り替え時のコンベアセットアップを短縮し、人的ミスを減らすことでより安全なオペレーションを実現します。
33製品
バルブユニット VU EP-1
空気圧制御ユニット
表示
2バリエーション
Vane pump 400
バキュームポンプ/真空発生装置
表示
3バリエーション
Vane pump 200
バキュームポンプ/真空発生装置
表示
3バリエーション
Textile filter
フィルター piFLOW®fc
表示
4バリエーション
ホース PVC
配管
表示
7バリエーション
Hose clamps
配管 piFLOW®f
表示
11バリエーション
Inlet reducer piFLOW®i/f
配管
表示
4バリエーション
Nylon tubings
その他スペアパーツ piFLOW®t
表示
13バリエーション
Pinch valves
配管 piFLOW®f
表示
13バリエーション