アイテム番号: Configure your piFLOW®p
Configure your piFLOW®p
Our premium conveyors are designed with a Stainless Steel body (ASTM 316L) and meet the very high hygienic demands of FDA. Piab conveyors are ATEX Dust complian...
もっと読む
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
特徴
- 化学、食品、製薬業界向けの高度なアプリケーションの要件を満たすように設計された、高品質スチール製バキュームコンベア。
- ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
- コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
- ATEX ガス・粉塵認証取得済み。
- 鋼質 ASTM 316L(耐酸性ステンレススチール)、機械研磨仕上げ。
- USDAガイドラインに基づいた設計。
- 帯電防止フィルターとシールが利用可能。
- 自動フィルター洗浄機能搭載。
- 容易にメンテナンスとクリーニングができる衛生的な設計。
- スムーズな設置、容易な使用方法。
- 小さな設置面積で高スループット。
- 搬送サイクル当たり2〜56リットル(1時間当たり最大15トン)の幅広い搬送容量に対応。
化学
- 混合機への供給、混合機からの供給
- 包装
- 回収
- 打錠機への供給、打錠機からの供給
包装
- カプセル充填機への供給、カプセル充填機からの供給
- ファイバードラムまたはバーレルへの粉体の搬送、ファイバードラムまたはバーレルからの粉体の搬送
- 流動層乾燥機への供給、流動層乾燥機からの供給
- 金属検知機への搬送、金属検知機からの搬送
- 粉砕機への供給、粉砕機からの供給
- 混合機への供給、混合機からの供給
- 包装
- 包装機への供給
- 反応釜への供給
- 粉体の回収
- 材料、錠剤、カプセルの回収
- ふるい機への供給、ふるい機からの供給
- 錠剤コーティング機への供給、錠剤コーティング機からの供給
- 打錠機への供給、打錠機からの供給
食品・飲料
- ふるい機への供給、ふるい機からの供給
- 混合機への供給、混合機からの供給
- 包装ラインへの製品供給
- 調味料散布装置への供給
- 打錠機への供給、打錠機からの供給
- ファイバードラムおよびバーレルからの搬送
- 金属検知機への搬送、金属検知機からの搬送
- 包装機への供給(粉末、錠剤、カプセル)
- 粉体の包装
- 回収
- 調味料
- 押出成形機への供給、押出成形機からの供給(ペットフード)
- 包装機への供給(ペットフード)
- 押出成形機への供給、押出成形機からの供給(ペットフード)
積層造形(3Dプリント)
- Filling Hopper
- Reclaim
パンフレット
PDF
PDF
PDF
PDF