提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: Configure your piFLOW®t

Configure your piFLOW®t

壊れやすい製品の搬送に最適。独自のpiGENTLE®機能を搭載し、スムーズで安定した製品の搬送を実現します。

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • 壊れやすい製品の搬送に最適。独自のpiGENTLE®機能を搭載し、スムーズで安定した製品の搬送を実現します。
  • ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
  • ATEX ガス・粉塵認証取得済み。
  • 鋼質 ASTM 316L(耐酸性ステンレススチール)、機械研磨仕上げ。
  • USDAガイドラインに基づいた設計。
  • 帯電防止フィルターとシールが利用可能。
  • 自動フィルター洗浄機能搭載。
  • 容易にメンテナンスとクリーニングができる衛生的な設計。
  • プレセパレータソリューションによる除塵機能。
  • スムーズな設置、容易な使用方法。
  • 小さな設置面積で高スループット。

製品を比較

0アイテム追加
比較