特徴
- 壊れやすい製品の搬送に最適。独自のpiGENTLE®機能を搭載し、スムーズで安定した製品の搬送を実現します。
- ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
- コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
- ATEX ガス・粉塵認証取得済み。
- 鋼質 ASTM 316L(耐酸性ステンレススチール)、機械研磨仕上げ。
- USDAガイドラインに基づいた設計。
- 帯電防止フィルターとシールが利用可能。
- 自動フィルター洗浄機能搭載。
- 容易にメンテナンスとクリーニングができる衛生的な設計。
- プレセパレータソリューションによる除塵機能。
- スムーズな設置、容易な使用方法。
- 小さな設置面積で高スループット。