粉体搬送用バキュームコンベア
スペアパーツおよびアクセサリー
電気制御ユニット
アイテム番号: 0209090
Valve unit with E/P – ECU
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
特徴
供給圧0.6 MPa時、コンベアとバルブユニットECUとの最大推奨距離は10mです。
ECU-15と合わせたPiabバキュームコンベアのコントロールに使用できる、電気・空気バルブ付きバルブユニット。
ポンプの起動、ボトムバルブの開閉、フィルターショック、流動化機構など、バキュームコンベアのメイン機能と接続できます。
バルブユニットは、12ピン M12 コネクター(長さ10m)で電気的に接続されています。
繊細な錠剤製品用のソフトウェアベースpiGENTLE®機能性、及びpiFLOW®t。
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較