コンテンツにスキップ
お使いのブラウザがJavaScriptをサポートしていないか、JavaScriptがオフになっているようです。最適な体験を提供するためにはJavaScriptが必要です。
日本語
Feedback
Piabについて
Piab Group
お問合せ
サポート
地域の代理店を探す
Old shop
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
ダウンロード
ログイン
提案
カテゴリー
製品
内容
すべての結果を表示
粉体搬送用バキュームコンベア
スペアパーツおよびアクセサリー
空気圧制御ユニット
比較
アイテム番号: 0124099
Capacitive Sensor M32 5-wire DC PNP ATEX
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
仕様
メートル法
インペリアル
一般
材質
EN 1.4305 , PTFE
温度, 最小.
-20 - 90 °C
重量, 最小.
440 g
電気データ
ケーブル仕様
5x 0.34 mm² L=3m
電流, 最大.
200 mA
安全分類
IP67
電圧, 最小.
10 - 30 VDC
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
ログインまたは登録
ダウンロード
データシート
PDF
Capacitive Sensor M32 5-wire DC PNP ATEX
証明書
PDF
Capacitive Sensor Declaration of Compliance - FCM
PDF
Capacitive Sensor Declaration of conformity- ATEX
関連製品
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較