バリエーション
- 0200330
- 0200331
- 0200332
一般
材質
Al , ASTM 316L , 二トリルゴム (NBR) , PA , PP , SS
ノイズ レベル, 最小.
69 - 77 dBA
温度, 最小.
0 - 60 °C
重量, 最小.
9000 g
性能
最大供給圧力
0.7 MPa
供給 圧力, 最適
0.4 - 0.6 MPa
真空, 最小.
60 - 75 -kPa
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
マニュアル
PDF
パンフレット
PDF
PDF