バリエーション
- 0206756
- 0207813
- 0207814
- 0207815
- 0224325
- 0224356
- 0224357
- 0224358
一般
材質
Al , Cu , CuZn , NBR (FKM) , PA , POM , SS , Zn
ノイズ レベル, 最大.
69 dBA
ノイズ レベル, リダクション
77 dBA
温度, 最小.
0 - 60 °C
重量, 最小.
6500 g
性能
最大供給圧力
0.7 MPa
供給 圧力, 最適
0.4 - 0.6 MPa
真空, 最小.
75 - 65 -kPa
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF