真空ポンプおよびエジェクター
真空エジェクター/ポンプ用アクセサリー
Valves
アイテム番号: piSAFE® - VSV Mini
piSAFE
®
真空逆止弁(VSV)Mini
piSAFE® VSV Mini は極めてコンパクトな真空安全ユニットで、真空供給が停止しても、吊り上げられたアイテムを確実に保持する性能が求められる密閉アプリケーション向けに、外部真空ポンプと組み合わせて使用するよう設計されています。piSAFE® VSV Mini はロボットアプリケーション内またはスタンドアロン式...
もっと読む
設定
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
ダウンロード
メールで共有
特徴
ブローオフ(BO)チェックバルブによるクイックリリース機構。
大気圧式リリース機構をご希望の場合は、より大型モデルのpiSAFE® VSVをお選びください。
使用中のプロファイルにネジで取り付けるか、またはG3/8”の接続口を利用して取り付けます。サクションカップ、レベルコンペンセーター、その他のエクステンションなどをユニットに接続可能です。
ブローオフチェックバルブは2本のコイルピンで固定されます。
完全にシリコンフリー製品です。
業種
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較