真空ポンプおよびエジェクター
の特殊用途エジェクター
アイテム番号: 0100194
2バリエーション
H40
本ポンプは、化学的に厳しい環境内で使用できるよに開発されたものです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0100194
Vacuum pump CLASSIC H40, connection plate composite PPS(D), Viton
®
sealings
比較
0102407
Vacuum pump CLASSIC H40, conn. E, NBR seals
比較
特徴
Higher vacuum levels to 99.8 -kPa
Use with practically zero leakage present and non-porous applications
Available with connection plate in composite PPS (D)
業種
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較