提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0100212
3バリエーション

H120

本ポンプは、化学的に厳しい環境内で使用できるよに開発されたものです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0100212
  • 0102131
  • 0102409

特徴

  • Higher vacuum levels to 100.8 -kPa
  • Use with practicallty zero leakage present and non-porous applications
  • Available with connection plate in aluminium (AD) and composite PPS (D)

製品を比較

0アイテム追加
比較