提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0103684
2バリエーション

Lab Vac LVH40

本ポンプは、化学的に厳しい環境内で使用できるよに開発されたものです。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0103684
  • 0124540

特徴

  • Vacuum pumps tailor-made for labratory applications, such as degassing, vacuum filtering, gel drying and rotation evaporation.
  • High vacuum levels to 20 mbar abs. with a maximum vacuum flow of 9 m3/h.
  • No risk for "back draft" which can cause damaged test samples.
  • Low noise level.
  • Easy to install and virtually no maintenace.
  • Energy efficient vacuum pumps based on environmental friendly technology.
  • High chemical resistance, option with KalRez sealing material makes the chemical resistance unsurpassed.

製品を比較

0アイテム追加
比較