提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0102651
6バリエーション

L14

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0102651
  • 0102743
  • 0102831
  • 0102832
  • 0102843
  • 0103055

特徴

  • Large vacuum flows
  • Small size and low weight
  • Good for handling porous materials or if leakage is present
  • Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)

製品を比較

0アイテム追加
比較