真空ポンプおよびエジェクター
の標準エジェクター
アイテム番号: 0102682
5バリエーション
M5L
COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0102682
Vacuum pump MINI M5L, conn. Z, NBR seals
比較
0102755
Vacuum pump MINI M5L, conn. C, NBR seals
比較
0102847
Vacuum pump MINI M5L, conn. B2, NBR seals
比較
0102865
Vacuum pump MINI M5L, conn. A, NBR sealings
比較
0102866
Vacuum pump MINI M5L, conn. A, NBR sealings, non-return valve
比較
すべてを表示 (5)
特徴
Medium vacuum levels to 84 -kPa
Small size and low weight
Optimal pressure is 0.38 MPa
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較