提案

カテゴリー

製品

内容

M10L - 1
アイテム番号: 0102700
5バリエーション

M10L

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
    0102700
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. C, NBR seals
    0102761
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
    0102849
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. A, NBR sealings
    0102871
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. A, NBR sealings, non-return valve
    0102872

特徴

  • Medium vacuum levels to 84 -kPa
  • Small size and low weight
  • Operates at only 0.38 MPa
  • Use o-ring 19.1x1.6mm for mounting pump

製品を比較

0アイテム追加
比較