真空ポンプおよびエジェクター
の標準エジェクター
アイテム番号: 0102767
8バリエーション
M20L
COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0102767
Vacuum pump MINI M20L, conn. C, NBR sealings
比較
0102768
Vacuum pump MINI M20L, conn. C, NBR sealings, non-return valve
比較
0102789
Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
比較
0102839
Vacuum pump MINI M20L, conn. B1, NBR sealings
比較
0102840
Vacuum pump MINI M20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
比較
0102851
Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
比較
0103079
Vacuum pump MINI M20L, conn. B, NBR sealings
比較
0103080
Vacuum pump MINI M20L, conn. B, NBR sealings, non-return valve
比較
すべてを表示 (8)
特徴
Medium vacuum levels to 84 -kPa
Small size and low weight
Operates at only 0.38 MPa
Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較