提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0102866
5バリエーション

M5L

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0102682
  • 0102755
  • 0102847
  • 0102865
  • 0102866

特徴

  • Medium vacuum levels to 84 -kPa
  • Small size and low weight
  • Optimal pressure is 0.38 MPa

製品を比較

0アイテム追加
比較