提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0117783

P6040 Function V30

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • Patented COAX® technology
  • Substantially lower air consumption
  • Modular design for flexible performance
  • Compact and durable with no moving parts
  • With its low energy consumption it can be controlled directly from the control system

製品を比較

0アイテム追加
比較