自動車
- ボディサイド、フレーム
- ドア on/off エルゴノミックツール
- ガスタンクの組み付け
- ガラスの組み付け、設置
- 外装、内装部品の組み立て
- アンダーボディ、エンジン、トランクルーム組み立て
- 金属板の積み降ろし
一般
材質
Al , CuZn , NBR (FKM) , PE , SS
ノイズ レベル, 最小.
80 - 90 dBA
温度, 最小.
-10 - 50 °C
電気データ
電流, 消費
200 mA
供給 電圧, 最小.
21.6 - 26.4 VDC
供給 電圧, 名目
24 VDC
性能
電気的接続
M12 4pin
供給 圧力
0.47 MPa
最大供給圧力
0.7 MPa
供給 圧力, 最適
0.4 - 0.6 MPa
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度(-kPa)における真空流量(Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.44 | 2.21 | 3.15 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0 | 90 |
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
マニュアル
PDF
証明書
PDF
PDF
PDF
ホワイトペーパー
PDF