バリエーション
- 0223798
- 0223799
- 0223800
- 0223801
- 0223802
- 0223803
一般
材質
Al , 二トリルゴム (NBR) , POM , SS
ノイズ レベル, 最小.
63 - 73 dBA
温度, 最小.
-10 - 50 °C
重量, 最大.
418 g
性能
最大供給圧力
0.7 MPa
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度(-kPa)における真空流量(Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.3 | 4 | 5.6 | 5 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 90 |
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
マニュアル
PDF
証明書
PDF
PDF
PDF
ホワイトペーパー
PDF