真空ポンプおよびエジェクター
の標準エジェクター
アイテム番号: 0244549
4バリエーション
Booster Release Ejector - BRE
Booster Release Ejector(BRE)は、超高速ピック&プレース向けに設計されています。適切なロボットと組み合わせると、1秒間に数回の吊り上げが可能になります。これは当社の特許取得済みのデザインによって実現されます。超高速ブローオフは、エジェクター、ソレノイドバルブ、排気からの流量を利用します。接続し...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0244549
Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M8 3-pin
0244550
Booster Release Ejector 060, 1,2 mm nozzle, M8 3-pin
0244551
Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M
0244552
Booster Release Ejector 060, 1,2 mm nozzle, EN17301-803 (formerly DIN 43650)
すべてを表示 (4)
特徴
コンパクトで頑丈な設計かつ軽量です。
超高速ブローオフを生み出すトリプルリリースエフェクトは特許デザインです。
エジェクターはサクションカップホルダーとして使用可能です。
接続:真空センサー用M5ネジ、M8 3ピン電気コネクター。
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較