アイテム番号: Multi Circuit Ejector - MCE
Multi Circuit Ejector - MCE
Multi Circuit Ejector(MCE)は空気駆動式のシングルステージエジェクターで、複数の独立した真空回路を備えています。各チャンネルが独自のノズルを備えているため、一部のカップがワークと接触していない状態でも、真空状態を維持できます。高い安全性が求められる場合は、真空保持バルブ付きを選択可能です。このよ...
もっと読む
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
特徴
- 分離された真空回路で安全なオペレーションを実現します。
- 一体型のリリース機能で迅速なリリースを実現します。
- 直列接続(カスケード)が可能で、設置およびメンテナンスが容易です。
- 設置とメンテナンスが容易です。
- AMSは、Blechexpo 2017にて受賞歴のある、特許取得済みのモニタリングシステムです。
- 真空保持バルブ付きも選択可能です。