提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: Multi Function Ejector - MFE

Multi Function Ejector - MFE

Multi-Functional Ejector(MFE)はコンパクトで耐久性に優れたモジュール式の真空ポンプです。空気駆動式のシングルステージエジェクターに、オン/オフバルブ、ブローオフ、真空保持バルブ、省エネ機能などの制御機能が一体化されます。MFEは、粉塵が発生する環境下で、ガラスや金属板などリークが発生しにくい...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • エジェクター本体はアルミ製で、コンパクトで頑丈なデザインです。
  • 省エネ機能を搭載可能です。
  • 重量物搬送時の安全性を高める、真空保持バルブを搭載可能。
  • 複数のユニットを連結可能。
  • 防塵・防水性能(IP65)。
  • 押しボタンと見やすいLED表示により、プログラミングが容易。

製品を比較

0アイテム追加
比較