真空ポンプおよびエジェクター
の標準エジェクター
比較
アイテム番号: P6010_Classic
P6010 Classic
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
もっと読む
設定
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
ダウンロード
メールで共有
特徴
COAX® technology
Connections can be made on the long side of the ejector
Retro-compatible with Piab's Classic model in regard to mounting
1-4 cartridges
業種
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較