提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0106895
4バリエーション

COAX® MINI Pi12-3

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0106895
  • 0106923
  • 0106956
  • 0106957

特徴

  • Three-stage COAX® cartridge - MINI - with high initial vacuum flow.
  • Vacuum level to 90 -kPa at  low feed pressure. 
  • High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
  • Suitable for handling sealed objects with high pick-up speed.

製品を比較

0アイテム追加
比較