提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0106922
4バリエーション

COAX® MINI Pi12-2

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0106922
  • 0106924
  • 0106963
  • 0106964

特徴

  • Two-stage COAX® cartridge - MINI - with small mounting dimensions.
  • Vacuum level to 90 -kPa at low feed pressures.  
  • High operational reliability in case of fluctuating or low compressed-air pressure.
  • Suitable for handling sealed objects.

製品を比較

0アイテム追加
比較