提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0106957
4バリエーション

COAX® MINI Pi12-3

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0106895
  • 0106923
  • 0106956
  • 0106957

物流・倉庫

  • ビンピッキング/ランダムビンピッキング
  • SMDロールのハンドリング
  • 仕分けとシンギュレーション/小包のハンドリング

製薬

  • ケース/カートンの組み立て、蓋の開閉
  • 食品を直接ピッキング
  • 製品とコンテナのラベリング
  • ロータリーカートンフィーダー
  • トレーの成形、トレーのロード/アンロード
  • 真空ベルト供給

一般

材質
Al , 二トリルゴム (NBR) , PA , SS
温度, 最小.
-10 - 80 °C
重量, 最小.
4.7 - 12.5 g

性能

最大供給圧力
0.7 MPa
供給圧力空気消費量各真空度(-kPa)における真空流量(Nl/s)最大真空度
MPaNl/s0102030405060708090-kPa
0.40.531.40.70.520.390.240.120.10.060.02084
0.170.290.90.40.220.150.070000049
0.220.341.10.480.290.20.140.080.0200064
0.60.791.610.50.410.360.280.170.050.01083
0.320.441.40.60.440.270.190.140.10.060.03090

寸法図

この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。

関連製品

製品を比較

0アイテム追加
比較