提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0107124
4バリエーション

COAX® MIDI Si32-2

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0107124
  • 0107126
  • 0107709
  • 0107711

特徴

  • Two-stage COAX® cartridge - MIDI - with small mounting dimension for limited spaces.
  • Large vacuum flow in relation to energy consumption.
  • Suitable for high-volume evacuation when handling porous materials or if surface leakage is present.
  • Efficient generator of blow-air. Recommended for low overpressures (0 - 0.05 MPa).

製品を比較

0アイテム追加
比較