バリエーション
- 0107125
- 0107127
- 0107710
- 0107712
物流・倉庫
- ビンピッキング/ランダムビンピッキング
- SMDロールのハンドリング
- 仕分けとシンギュレーション/小包のハンドリング
製薬
- ケース/カートンの組み立て、蓋の開閉
- 食品を直接ピッキング
- 製品とコンテナのラベリング
- ロータリーカートンフィーダー
- トレーの成形、トレーのロード/アンロード
- 真空ベルト供給
一般
材質
Al , 二トリルゴム (NBR) , PA , SS
温度, 最小.
-10 - 80 °C
重量, 最小.
27 - 57 g
性能
最大供給圧力
0.7 MPa
供給圧力 | 空気消費量 | 各真空度(-kPa)における真空流量(Nl/s) | 最大真空度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
寸法図
この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。
CAD
CAD
データシート
PDF
証明書
PDF
PDF
PDF