提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0113583
4バリエーション

COAX® MINI Si08-2

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0113583
  • 0113585
  • 0113587
  • 0113589

特徴

  • Two-stage COAX® cartridge - MINI - with small mounting dimensions.
  • Large vacuum flow in relation to energy consumption.
  • Good for handling porous materials or if surface leakage is present.

製品を比較

0アイテム追加
比較