提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0118724
6バリエーション

COAX® cartridge MIDI Xi40-3

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0118724
  • 0118725
  • 0118759
  • 0118760
  • 0124794
  • 0124796

特徴

  • Three-stage COAX® cartridge – MIDI – with high initial vacuum flow
  • Deep end vacuum level, 95 -kPa
  • High vacuum flow at deep vacuum levels, 75 to 95 -kPa
  • Quick response time when deep vacuum is needed
  • The all-round characteristics makes it suitable for several types of vacuum applications

製品を比較

0アイテム追加
比較