提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0120283
2バリエーション

COAX® MICRO Xi2.5-2

Piabのマルチステージ技術を基に開発されたCOAX®カートリッジは、従来型の真空エジェクターより小型で、効率性と信頼性に優れます。柔軟で効率の良いモジュール式の真空システムの設計が可能になります。二段式COAX® カートリッジMICROは軽量なので、小さなワークを高速でピック&プレースする機器に吸引地点の近くで設置す...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0120283
  • 0120297

特徴

  • Two-stage COAX® cartridge - MICRO - probably the world's smallest multistage vacuum ejector.
  • High vacuum flow at deep vacuum levels, to 92 -kPa.
  • Large vacuum flow in relation to energy consumption.
  • Quick response time when deep vacuum is needed.
  • Good for handling sealed materials.

製品を比較

0アイテム追加
比較