提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0120286
4バリエーション

COAX® MINI Xi10-3

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0120286
  • 0120289
  • 0120298
  • 0120299

特徴

  • Three-stage COAX® cartridge – MINI. 
  • High vacuum flow at deep vacuum levels to 94 -kPa. 
  • Quick response time when deep vacuum is needed.
  • Suitable for handling sealed objects with high pick-up speed.
  • Large vacuum flow in relation to energy consumption

製品を比較

0アイテム追加
比較