提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0204917
2バリエーション

COAX® cartridge MINI Di16-2

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0204917
  • 0204918

特徴

  • Two-stage COAX® cartridge - MINI - with small mounting dimensions.
  • Di cartridge eliminates the risk for clogging- even in extreme applications, such as high humidity in combination with dust.
  • Vacuum level to 73-kPa.
  • Cartridge without flap valves
  • Suitable for handling leaking objects.

製品を比較

0アイテム追加
比較