제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: piCOBOT® Electric

piCOBOT® Electric 진공펌프 유닛

piCOBOT® Electric은 압축공기를 사용하지 않고 코봇의 리프팅 품질을 극대화하는 완전 전기식 진공펌프 유닛입니다. 경량 및 소형 크기에 에너지 효율성 및 최첨단 그리퍼 공구와 결합하여 탁월한 성능과 유연성을 제공합니다. piCOBOT® Electric은 밀봉된 재료 및 약간의...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 완전 전기식 진공 발생, 압축공기 인프라 불필요.
  • 경량 설계와 작은 크기로 코봇 공구 플랜지에 직접 장착할 수 있습니다.
  • 모든 부품과 기능에서 에너지 효율성 극대화. 그리퍼 유닛을 구동하기에 충분한 코봇 암으로부터의 전기 공급.
  • 공기 튜브가 없어 설치하기 쉽고 코봇 암을 완전히 무제한으로 움직일 수 있습니다.
  • UR e-시리즈 및 Fanuc CRX를 위한 플러그 앤 플레이 소프트웨어 및 인터페이스가 제공됩니다.
  • 공구 교환기, 도킹 스테이션 및 그리퍼 공구와 같은 piCOBOT® 프로그램 액세서리와 호환.

제품 비교

추가된 0 품목
비교