- 로봇 및 코봇 그리핑 솔루션
- 코봇 및 로봇 그리퍼
코봇 및 로봇 그리퍼
파이코봇(piCOBOT®)은 통합 제어, 대형 시각적 상태 표시기 및 사용자 친화적인 디스플레이를 갖춘 진공 이젝터 장치입니다. 이제 일반 전기 인터페이스와 모든 협동로봇 및 소형 산업용 로봇과 작동하도록 구성할 수 있게 해주는 ISO 9409-1 표준에 따른 기계식 장착 플레이트 규격에 대한 몇 가지 선택사양을 제공합니다. 유니버설 로봇의 인증을 받은 이 제품은 UR 로봇 암에 직접 장착됩니다(ISO-9409-1-50-M6). 파이코봇(piCOBOT®) 나사 인터페이스에 진공패드를 직접 장착할 수 있는 선택사양으로 2개의 진공패드가 있는 첨단 조절식 그리퍼를 파이코봇(piCOBOT®) 장치에 완벽하게 부착할 수 있습니다. 손으로 잡고 하는 프로그래밍 장치(티치 펜던트)를 위한 플러그-인 소프트웨어(URCaps)가 제공되어 설치, 설정 및 시작이 매우 쉽습니다.

9 제품