- 로봇 및 코봇 그리핑 솔루션
- 코봇 및 로봇 그리퍼
- piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L vacuum gripper unit
piCOBOT® L은 혹독한 환경에서도 최대 16kg의 협동로봇/소형 로봇의 용량을 최대한 활용할 수 있는 강력한 진공 펌프 장치입니다. 포장, 팔레타이징, 부품 조립 또는 기계 관리에서 높은 생산성을 위해 빠른 이동이 가능합니다. 다양한 품목을 처리할 수 있도록 최대한의 유연성을 갖도록 설계되었으며 파이아브 표준 또는 맞춤형 라인 솔루션에서 사내 개발에 이르기까지 광범위한 그리퍼 장치를 장착할 수 있습니다.

5 제품