제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: piCOBOT® L

piCOBOT® L

piCOBOT® L은 혹독한 환경에서도 코봇과 소형 산업용 로봇의 리프팅 품질을 극대화하는 독보적으로 강력한 진공펌프 유닛입니다. 포장, 팔레타이징, 부품 조립 및 기계 자동화와 같은 응용 분야에서 빠른 이동을 가능하게 하여 생산성을 향상시킵니다. piCOBOT® L은 Piab Stan...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 낮은 제작 높이와 뛰어난 성능 및 신뢰성을 갖춘 경량 설계.  
  • IP65 규정 준수로 혹독한 환경에서도 사용할 수 있습니다.  
  • 청소를 간소화하기 위해 필수 부품에 쉽게 접근할 수 있습니다.  
  • 최대 16kg(35lbs)의 탑재량을 지원하는 최대 4대의 COAX® SX42 이젝터로 뛰어난 성능을 발휘합니다.   
  • UR(E- 및 CB-시리즈), Fanuc(LR-, CR- 및 CRX-시리즈) 협동 로봇을 위한 플러그 앤 플레이 소프트웨어 및 인터페이스를 제공합니다.
  • 다양한 장착 옵션이 있는 일반 전기 인터페이스는 다른 코봇 또는 소형 산업용 로봇에 맞게 사용할 수 있습니다.  
  • Piab 표준 또는 맞춤형 생산 라인 솔루션부터 사내 개발까지 다양한 기능과 크기를 갖춘 완벽하게 조정된 광범위한 그리퍼가 제공됩니다.

제품 비교

추가된 0 품목
비교