제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: piCOBOT®

piCOBOT®

piCOBOT®은 크기와 관련하여 대단히 강력한 소형 진공펌프 유닛입니다. 이 제품은 키팅 및 빈 피킹과 같은 협동로봇 애플리케이션, 코봇에 탁월한 성능을 제공합니다. 이젝터는 Piab의 다단계 COAX® 기술로 구동되며 간편한 설치, 유연한 프로그래밍 및 지속적인 모니터링을 위한 통합...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 매우 작은 설치 공간 및 경량 설계와 관련하여 탁월한 성능 및 리프팅 기능 제공. 최대 7kg(15lbs)의 탑재량 
  • 서비스 수명과 신뢰성을 높이기 위해 내장된 기능.  
  • UR(E- 및 CB-시리즈), Fanuc(LR-, CR- 및 CRX-시리즈) 협동 로봇을 위한 플러그 앤 플레이 소프트웨어 및 인터페이스를 제공합니다.
  • Piab 표준 또는 맞춤형 생산 라인 솔루션부터 사내 개발까지 다양한 기능과 크기를 갖춘 완벽하게 조정된 광범위한 그리퍼가 제공됩니다.

제품 비교

추가된 0 품목
비교