특징
- 더 높은 팔레트 출력 - 그리퍼 표면은 여러 영역을 커버하도록 설계되어 있으며, 각 사이클에서 다양한 상자 크기 또는 여러 상자를 처리할 수 있습니다.
- 최대 코봇 리치 - 가벼운 무게와 오프 센터 디자인으로 코봇의 리치가 최대 100mm 연장됩니다.
- 최대 처리 속도 - 통합된 piCOMPACT®23 스마트 밸브 유닛은 매우 빠른 응답 시간을 제공하여 처리량을 증가시킵니다.
- 높은 에너지 효율 - COAX® 진공 생성 기술을 탑재하여 공기 소비를 줄이면서 최대 적재량에서 안전한 리프팅 파워를 보장합니다.
- 여러 EOAT 대신 하나의 EOAT - 다양한 구성, 예를 들어 제품을 변경할 때 하부 흡입 플레이트를 폼에서 흡입컵으로 또는 그 반대로 교체하기만 하면 됩니다.
- 사용자 친화적 - UR 코봇(E 및 CB 시리즈) 및 적응형 경로 계획이 포함된 Rocketfarm 팔레타이징 소프트웨어 PALLY를 위한 플러그 앤 플레이 소프트웨어 및 인터페이스 제공(소프트웨어는 포함되지 않음).
- 모든 것에 적합 - ISO 9409-1 표준에 따라 다른 코봇이나 소형 산업용 로봇에 맞추기 위한 여러 기계 인터페이스 옵션이 있는 일반 전기 인터페이스를 사용할 수 있습니다.
물류 및 창고
- 로봇 픽-앤-플레이스 및 포장
제약
- 박스 및 용기
- 제품 및 컨테이너 라벨링
- 로봇 픽-앤-플레이스 및 포장
소프트웨어
PDF
브로셔
PDF
인증서
PDF
PDF
백서
PDF