제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: Kenos® FlexiGrip - KFG

Kenos® FlexiGrip - KFG

KFG는 진공 폼 그리퍼로서 로봇 및 코봇에서 단일 그리퍼로 사용하거나 산업용 로봇과 함께 사용하기 위해 EOAT(End-of-Arm Tool)에 결합할 수 있습니다. 폼 표면은 조정 없이 다양한 제품을 선택할 수 있는 다목적성을 제공합니다. 모듈식 설계는 제품 변경 시 빠르고 쉬운 설...
더 읽기

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 밸브 그리퍼, 흐름 제한 그리퍼 또는 플렉시 백 그리퍼의 세 가지 버전으로 제공됩니다.
  • 유량 제한 버전에는 교정된 오리피스 조정이 포함되어 있고, 최대 360°까지 회전할 수 있으며, 얇고 가벼우며, 고속 적용이 가능합니다.
  • 밸브 버전에는 자동 조절 체크 밸브가 포함되어 있으며, 전체 표면 또는 전체 제품 레이어를 덮지 않는 단일 제품을 흡착이송할 수 있고, 먼지에 민감하지 않으며 최대 80°까지 회전할 수 있습니다.
  • 백 그리퍼는 부드러운 백을 위한 일반 프레임 또는 액체가 채워진 무거운 백을 위한 추가 프레임으로 구성할 수 있습니다.
  • KFG는 중앙 집중식 및 분산식 진공 시스템에서 사용할 수 있습니다.
  • UR 코봇용 UR 캡이 있는 플러그 앤 플레이 솔루션.
  • 원형 버전: 직경 80mm 및 100mm 제공.
  • 직사각형 버전: 80mm x 80mm 및 120mm x 120mm 치수로 제공.

추천

제품 비교

추가된 0 품목
비교