- 로봇 및 코봇 그리핑 솔루션
- 키노스(Kenos®) 진공그리핑 시스템_
키노스(Kenos®) 진공그리핑 시스템_
키노스(Kenos®)는 대형 진공 그리퍼의 대표적인 브랜드입니다. 포장, 목재, 식품 등 다양한 응용분야에서 사용되도록 설계 및 최적화됩니다. 제품 그룹은 서로 다른 형상, 크기 및 콤팩트함 등의 여러 가지 제품들의 핸들링에 유연한 솔루션을 제공합니다. 대부분의 그리핑 시스템은 통합 진공발생기를 장착하거나 분리된 진공발생기(펌프 또는 사이드 채널 블로워)에 적합할 수 있습니다. 통합형 진공발생기는 유지보수가 용이한 모듈식 멀티 스테이지 코악스(COAX®) 이젝터이며 시장에서 가장 에너지 효율적인 이젝터 기술입니다. 또한 이젝터의 수는 필요한 경우 설치 후에도 아주 간단하게 늘릴 수 있습니다. KVG 그리핑 시스템의 매트는 다양한 피치 구멍과 두께의 테크니컬 폼(FDA 승인 매트도 별도 판매)으로 이루어져 있습니다. 대체품으로 KVG120C에는 듀라플렉스(DURAFLEX®) 또는 밸류 라인(Value Line®) 시리즈로부터 35~60mm 크기의 진공패드를 장착할 수 있습니다.

23 제품

KSG 금속 링
KSG
보기
5 변형

KSG 폼 천연 고무
KSG
보기
5 변형