품목 번호: Kenos® Safe&Light - KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
KSL 진공 폼 그리퍼는 특히 가혹하고 먼지가 많은 환경의 중부하 응용 분야에서 팔레타이징하는 등 다양한 용도를 위한 견고하고 간단한 솔루션입니다. 폼으로 만든 바디를 고정하는 탄소 섬유 구조의 특수 설계 덕분에 매우 가벼워 로봇 또는 코봇 페이로드를 최대한 활용할 수 있습니다. 또한...
더 읽기
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 코봇 페이로드를 최대화하고 최대 59kg까지 들어 올릴 수 있는 매우 가벼운 무게의 코봇 친화적인 설계 그리퍼.
- 튼튼하고 견고한 설계, 재료 및 밸브 기술로 거칠고 먼지가 많은 환경에서 중단 없는 공정.
- 자기 EasyFoam 시스템으로 인한 가동 중단 시간이 적기 때문에 폼 그리핑 레이어를 무제한으로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
- UR 코봇용 UR 캡이 있는 플러그 앤 플레이 솔루션.
- 교정된 구멍이 있는 경제적인 유량 제한 솔루션으로 거꾸로 핸들링.
- 독립적인 밸브 시스템 덕분에 체크 밸브 그리퍼 솔루션을 조정할 필요 없는 일정한 진공도.
- 외부 또는 내부 진공 생성.
- 진공 카트리지 기반 내부 솔루션용 밸브 키트 옵션.
- 코봇/로봇 인터페이스 옵션.
제약
목재
매뉴얼
PDF
브로셔
PDF
PDF
인증서
PDF
백서
PDF