KVG
KVG 시리즈는 다양한 모양과 치수의 제품을 핸들링하는 유연한 솔루션을 대표합니다. 이중 기술(체크밸브 및 유량감소)을 사용할 수 있어, 여러 가지 공업 부문의 응용분야도 처리할 수 있습니다. KVG 그리핑 시스템은 내장 통합된 진공발생기를 장착하거나 펌프 또는 사이드 채널 블로어를 통해 별도의 진공발생기를 장착할 수 있습니다.내장 통합된 진공발생기는 모듈식 멀티 스테이지 코악스(COAX®) 이젝터로서, 설치가 끝난 후에도 필요에 따라 쉽게 유지보수 및 확장할 수 있습니다.KVG 그리핑 시스템의 매트는 다양한 피치 구멍과 두께의 테크니컬 폼(FDA 승인 매트도 별도 판매)으로 이루어져 있습니다. KVG120C 및 KVG60C에 파이아브(Piab)의 광범위한 프로그램에 포함된 진공패드를 장착할 수 있습니다.

5 제품