제안

카테고리

제품

내용

Kenos® 진공 그리퍼 –KVG60C - 1
품목 번호: Kenos® vacuum gripper – KVG60C

Kenos® 진공 그리퍼 –KVG60C

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 모듈형 제작으로, 너비는 60mm, 길이는 220~3,000mm입니다.
  • KVG 그리핑 시스템에는 통합된 또는 별도의 진공발생기를 장착할 수 있습니다.
  • 내장 통합된 진공발생기는 유지보수가 적은 모듈식 멀티 스테이지 코악스(COAX®) 이젝터입니다.
  • KVG60C에는 체크밸브가 장착되어 있습니다. 체크밸브를 사용하면 소형 진공펌프를 사용할 수 있고 그리퍼의 전체 표면을 덮지 않아도 진공도를 유지합니다.
  • KVG 그리핑 시스템(진공패드)의 재질은 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 특장점으로 하는 특수 개발 소재인 듀라플렉스(DURAFLEX®)로 제작되었습니다. 또는 두 번째 선택사양인 표준/기본 응용분야를 위한 플라스틱 재질 TPE로 만들어진 밸류라인(Value Line®) 진공패드를 사용합니다.
  • 특히 식품산업 자동화를 염두에 두고 개발된 섬세하고 가벼운 물체를 이송할 수 있는 진공구동 방식의 소프트 그리퍼인 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)과 함께 제공됩니다.
  • 일반 응용분야는 포장, 금속, 유리 및 목재 산업에서의 팔레타이징 및 핸들링입니다.

제품 비교

추가된 0 품목
비교