로봇 최종작용체(EOAT) 구성품
플라스틱 사출 성형
그리퍼/취부 암
품목 번호: 0213085
6 변형
GSE 14-120 그리퍼 암
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
변형
0213083
GSE 10-M5-90 Gripper Arm
0213084
GSE 10-1/8-90 Gripper Arm
0213085
GSE 14-120 Gripper Arm
0213086
GSE 20-150 Gripper Arm
0213087
GSE 30-200 Gripper Arm
0213088
GSE 30-3/8-200 Gripper Arm
모두 보기 (6)
특징
진공패드를 취부 클램프로 확장 및 취부합니다.
퀵터치 공압 호스 커넥터용 측면 포트.
권장되는 최대 토크는 M5 나사에서 50 in-lbs (5.6 N-m)입니다.
사양
다운로드
제품 비교
추가된 0 품목
모두 제거
비교