변형
- 0213043
- 0213042
- 0213041
특징
- 진공패드를 프레임 프로파일에 직접 취부하여 낮은 프로파일 높이를 가능하게 합니다.
- 프레임 프로파일의 채널을 따라 조절 가능.
- 여분의 포트는 진공을 다른 진공패드에 연결할 수 있습니다.
치수 DWG
직경
G 1/4"
직경
G 1/8"
높이
46 mm
높이
25 mm
길이
46 mm
길이
25 mm
길이
25 mm
나사
G 1/4 in
나사
G 1/8 in
폭
25 mm
일반
Weight, min. | g
1.66 - 1.66 oz
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF