특징
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
치수 DWG
직경
20 mm
길이
90 mm
길이
30 mm
폭
25.4 mm
폭
15.9 mm
일반
Weight, max. | g
3.32 oz
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF