제안

카테고리

제품

내용

품목 번호: 0213372
10 변형

BVAE32-EH10-20 싱글 스트로크의 이동식 진공유닛

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 0213368
  • 0213369
  • 0213370
  • 0213371
  • 0213372
  • 0213373
  • 0213374
  • 0213375
  • 0213376
  • 0213377

특징

  • 더블 스트로크의 이동식 진공유닛 BVAE32
  • 활동: 더블-액팅.
  • 두 개의 측면에 고정 가능.
  • 조절가능한 낮은 프로파일 직선형 가이드.
  • 진공패드를 위한 어댑터 포함.
  • 거리 클립은 DK16 참조.
  • 진공패드 어댑터는 SA - AG3/8 - G1/8 - M8 및 SA - IG1/4 - G1/8 - M8 참조.
  • 연결부 직경 25 mm.

제품 비교

추가된 0 품목
비교