변형
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
특징
- 기본형으로 조는 스프루/부품을 더 잘 잡기 위하여 마디 패턴의 조 표면으로 구성됩니다.
- 싱글 액션 스프링 리턴 기능.
- SAS의 모듈식 EOAT/그리퍼 시스템과 완벽하게 호환됩니다.
- 아노다이징 마감 처리.
- 요구사항 – 최대공기압력은 87 psi (6 bar).
- 요구사항 – 여과된 건조한 공기.
치수 DWG
직경
10 mm
직경
4.2 mm
높이
6 mm
높이
16 mm
길이
67 mm
길이
28 mm
길이
12 mm
길이
4 mm
길이
25 mm
나사
M5 in
폭
16 mm
폭
25 mm
폭
21 mm
폭
6 mm
폭
16 mm
EOAT (암 끝 공구)
힘
14.5 N
일반
Weight, max. | g
0 oz
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF